Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
TPE gelb, 0.6 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
0.60 m, TPE, 7/8", Buchse
1.00 m, TPE, 7/8", Buchse
2.00 m, TPE, 7/8", Buchse
3.00 m, TPE, 7/8", Buchse
5.00 m, TPE, 7/8", Buchse
10.00 m, TPE, 7/8", Buchse
15.00 m, TPE, 7/8", Buchse
20.00 m, TPE, 7/8", Buchse
30.00 m, TPE, 7/8", Buchse
35.00 m, TPE, 7/8", Buchse
40.00 m, TPE, 7/8", Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt