Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: gelb
PIN 2: grau
PIN 3: rosa
PIN 4: rot
PIN 5: grün
PIN 6: blau
PIN 7: braun
PIN 8: weiß
PIN 2: grau
PIN 3: rosa
PIN 4: rot
PIN 5: grün
PIN 6: blau
PIN 7: braun
PIN 8: weiß
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BTL-Produkte
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-020 | |
|
-
Listenpreis
|
38,29 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt