Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 10-polig
Kabel
PUR geschirmt grün, 20 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5
Anzahl der Leiter
6
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt