Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
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
| BCC M414-M415-M415-U2028-015 | BCC M414-M415-M415-U2028-015-C121 | BCC M414-M415-M415-U2028-020 | |
|
39,54 EUR
Listenpreis
|
39,54 EUR
Listenpreis
|
40,73 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kabel | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt