Power Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-100 | BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-100 | |
|
105,97 EUR
Listenpreis
|
105,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, L-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |