Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, L-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
| BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-006 | BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-006 | BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-020 | |
|
49,81 EUR
Listenpreis
|
49,81 EUR
Listenpreis
|
58,04 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt