Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC S415-S414-3A-305-PS8434-100-C002 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-100 | |
|
75,27 EUR
Listenpreis
|
67,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich | PVC geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | grau | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt