Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0LZ3

BCC M415-A315-3A0-312-PX0534-003

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten