Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 3
A, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
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
| BCC M415-VA04-VA04-U2004-003 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
31,15 EUR
Listenpreis
|
31,15 EUR
Listenpreis
|
33,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
| Anschluss 3 | A, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Kabel | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt