Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR grau, 0.6 m, schleppkettentauglich
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
| BCC M414-M415-M415-U2114-006-C114 | BCC M414-M415-M415-U2028-006 | BCC M414-M415-M415-U2032-006 | |
|
37,73 EUR
Listenpreis
|
34,75 EUR
Listenpreis
|
36,53 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kabel | PUR grau, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt