Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0M2K

BCC M415-M415-3A-312-PW3534-050

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten