Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
II
III
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
T-Stücke
Anschluss 1
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-M415-T0117-000 | BCC M415-M415-M415-U0007-000 | |
|
76,49 EUR
Listenpreis
|
42,53 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP68 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...90 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt