Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (VASS-Standard)
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
| BCC M314-M414-3E-304-PY3434-003 | BCC M314-M414-3E-304-PW3434-003 | BCC M314-M414-3E-304-PY3434-006 | |
|
14,53 EUR
Listenpreis
|
14,20 EUR
Listenpreis
|
15,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt