Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (VASS-Standard)
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PY3534-050 | BCC M425-M415-3A-732-PY3534-050 | BCC M425-M425-3A-661-PW3534-050 | |
|
37,67 EUR
Listenpreis
|
45,13 EUR
Listenpreis
|
37,04 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | orange | orange | orange |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | LED rot | LED weiß |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | LED gelb |
| Funktionsanzeige | - | - | ja/nein |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt