Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0M9W

BCC A314-M415-30L-750-PX04A5-003

Power Kabel

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP68/IP65, IP67, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten