Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

BCC0MF7

BCC M413-M518-M518-U2119-003-C117

Y-Verteiler

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Anschluss 3
M16x0.75-Stecker, gerade, 8-polig
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PVC grau, 0.3 m, schleppkettentauglich
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
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Anschluss 3
M16x0.75-Stecker, gerade, 8-polig
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PVC grau, 0.3 m, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
3.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten