Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
T-Stücke
Anschluss 1
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss 3
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Betriebsspannung Ub
63 VDC / 63 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt