Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: schwarz
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
PIN 2: schwarz
PIN 3: weiß
PIN 4: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
Steckklemmen, 4-polig
Kabel
schwarz, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.10 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt