Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0MLJ

BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-050

Power Kabel

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
Schutzart
IP67, IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten