Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
| BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-100 | BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-100-C009 | |
|
68,84 EUR
Listenpreis
|
68,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Schutzart | IP67, IP65 | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt