Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-020 | BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-050 | |
|
47,59 EUR
Listenpreis
|
63,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, S-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, S-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt