Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
4-polig
Anschluss 2
3-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-100 | BCC M558-D37F-B0-746-PS0825-100 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-100 | |
|
87,55 EUR
Listenpreis
|
296,56 EUR
Listenpreis
|
98,43 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 4-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 3-polig | D-Sub-Buchse, gerade, 15-polig | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...85 °C | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 630 VAC | 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 5.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP65, IP67 | IP67/IP20 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt