Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0MM7

BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-200

Power Kabel

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Schutzart
IP65, IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten