BCC0MNU

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-450

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 45 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²

Produktausführung
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
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 45 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten