Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0MP1

BCC A315-0000-20-063-PX05A5-250

Power Kabel

Anschluss
7/8"-Stecker, gerade
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
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
7/8"-Stecker, gerade
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten