Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: schwarz 1
PIN 2: schwarz 2
PIN PE: grün/gelb
PIN 3: schwarz 3
PIN 2: schwarz 2
PIN PE: grün/gelb
PIN 3: schwarz 3
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-020-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-020 | |
|
35,26 EUR
Listenpreis
|
35,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt