Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
| BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-020-C009 | BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-020 | |
|
28,50 EUR
Listenpreis
|
28,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt