Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0MRF

BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-200-C009

Power Kabel

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
630 VDC / 630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten