Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
II, III
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
T-Stücke
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3
M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Produktausführung
BCC0MW8
BCC0MW9
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
19,43 EUR
Listenpreis
|
19,43 EUR
Listenpreis
|
18,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt