Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Produktausführung
0.30 m, PUR, 7/8", Buchse
0.30 m, PUR, 7/8", Buchse
0.60 m, PUR, 7/8", Buchse
1.50 m, PUR, 7/8", Buchse
2.00 m, PUR, 7/8", Buchse
3.00 m, PUR, 7/8", Buchse
4.00 m, PUR, 7/8", Buchse
5.00 m, PUR, 7/8", Buchse
6.00 m, PUR, 7/8", Buchse
7.00 m, PUR, 7/8", Buchse
10.00 m, PUR, 7/8", Buchse
15.00 m, PUR, 7/8", Buchse
20.00 m, PUR, 7/8", Buchse
25.00 m, PUR, 7/8", Buchse
30.00 m, PUR, 7/8", Buchse
35.00 m, PUR, 7/8", Buchse
40.00 m, PUR, 7/8", Buchse
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-003-C119 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-003 | BCC A314-A315-30-765-PX04A5-003 | |
|
39,42 EUR
Listenpreis
|
38,39 EUR
Listenpreis
|
39,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
| Kabel | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt