Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0N57

BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-200

Power Kabel

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR grau, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR grau, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
63 VDC
Nennstrom (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Schutzart
IP65, IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten