Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
PUR schwarz, 60 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Produktausführung
45.00 m, PUR, 7/8", Buchse
60.00 m, PUR, 7/8", Buchse
65.00 m, PUR, 7/8", Buchse
70.00 m, PUR, 7/8", Buchse
75.00 m, PUR, 7/8", Buchse
80.00 m, PUR, 7/8", Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt