Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR grau, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Produktausführung
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
10.00 m, PUR, M12x1, Buchse
20.00 m, PUR, M12x1, Buchse
25.00 m, PUR, M12x1, Buchse
30.00 m, PUR, M12x1, Buchse
40.00 m, PUR, M12x1, Buchse
50.00 m, PUR, M12x1, Buchse
60.00 m, PUR, M12x1, Buchse
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
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-200 | |
|
209,38 EUR
Listenpreis
|
197,93 EUR
Listenpreis
|
209,38 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR grau, 20 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 20 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 20 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt