Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
TPE (PLTC) gelb, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
1 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
1.00 m, TPE, M12x1, Buchse
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
2 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
2.00 m, TPE, M12x1, Buchse
3 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
3.00 m, TPE, M12x1, Buchse
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
4.00 m, TPE, M12x1, Buchse
5 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
5.00 m, TPE, M12x1, Buchse
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
6.00 m, TPE, M12x1, Buchse
7 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
8.00 m, TPE, M12x1, Buchse
10 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
15.00 m, TPE, M12x1, Buchse
20 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
25.00 m, TPE, M12x1, Buchse
30.00 m, TPE, M12x1, Buchse
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-200 | BCC M425-M415-3A-313-LX45T2-200 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-200 | |
|
83,63 EUR
Listenpreis
|
83,63 EUR
Listenpreis
|
60,98 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | TPE (PLTC) gelb, 20 m, schleppkettentauglich | TPE (PLTC) gelb, 20 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 20 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt