Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE gelb, 25 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
25.00 m, TPE, 7/8", Buchse
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt