Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 20 m
Anzahl der Leiter
8
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
| BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-200 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-010 | BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-020 | |
|
179,38 EUR
Listenpreis
|
63,71 EUR
Listenpreis
|
69,80 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 20 m | PUR geschirmt grün, 1 m | PUR geschirmt grün, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt