Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
T-Stücke
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss 3
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
63 VDC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-M415-H0132-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H1133-000 | |
|
146,72 EUR
Listenpreis
|
121,00 EUR
Listenpreis
|
121,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Schutzart | IP67, IP65, IP68, montiert | IP67, IP65, IP68, montiert | IP67, IP65, IP68, montiert |
| Umgebungstemperatur | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt