Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0P77

BCC M414-M414-M414-T0134-000

T-Stücke

Anschluss 1
M12, 4-polig, S-codiert
Anschluss 2
Buchse, 4-polig, S-codiert
Anschluss 3
Buchse, 4-polig, S-codiert
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
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
M12, 4-polig, S-codiert
Anschluss 2
Buchse, 4-polig, S-codiert
Anschluss 3
Buchse, 4-polig, S-codiert
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP68, montiert
Umgebungstemperatur
-30...90 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten