Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
T-Stücke
Anschluss 1
Stecker, 4-polig, S-codiert
Anschluss 2
Buchse, 4-polig, S-codiert
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP68, montiert
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
| BCC M414-M414-M414-H0135-000 | BCC M414-M414-M414-H1136-000 | |
|
135,76 EUR
Listenpreis
|
112,42 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | Stecker, 4-polig, S-codiert | Stecker, 4-polig, S-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | Buchse, 4-polig, S-codiert | Buchse, 4-polig, S-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68, montiert | IP67, IP65, IP68, montiert |
| Umgebungstemperatur | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anschluss 3 | - | Buchse, 4-polig, S-codiert |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt