Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE (TC-ER) gelb, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
| BCC A324-A314-30-304-LX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-006 | |
|
49,01 EUR
Listenpreis
|
49,01 EUR
Listenpreis
|
43,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | TPE (TC-ER) gelb, 1 m | TPE (TC-ER) gelb, 1 m | TPE (TC-ER) gelb, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...105 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...90 °C | - | -20...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt