Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE (PLTC) gelb, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
22 AWG
Produktausführung
2 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
5 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
10 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
75 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt