Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Kabel
TPE (TC-ER) gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Produktausführung
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
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
| BCC A314-0000-10-003-LX44W6-100 | BCC A324-0000-10-003-LX44W6-100 | |
|
149,43 EUR
Listenpreis
|
149,43 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|
| Kabel | TPE (TC-ER) gelb, 10 m | TPE (TC-ER) gelb, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt