Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0P8A

BCC A324-0000-10-003-LX44W6-050

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
TPE (TC-ER) gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C

Produktausführung
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
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
TPE (TC-ER) gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...90 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten