Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE (PLTC) gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
22 AWG
Produktausführung
2 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
5 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
10 m, TPE (PLTC), M12x1, Buchse
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
| BCC M425-0000-1A-034-LX45T2-100 | BCC M415-0000-1A-034-LX45T2-100 | |
|
41,81 EUR
Listenpreis
|
41,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | TPE (PLTC) gelb, 10 m, schleppkettentauglich | TPE (PLTC) gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt