Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE (TC-ER) gelb, 24 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-240 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-250 | |
|
351,45 EUR
Listenpreis
|
364,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | TPE (TC-ER) gelb, 24 m | TPE (TC-ER) gelb, 25 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...90 °C | - |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt