Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE (TC-ER) gelb, 50 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt