Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0P9E

BCC M414-M414-3S-RM153-000

Schaltschrankdurchführungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-coded-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, S-coded-codiert
Befestigung
M16x1.5
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
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
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-coded-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, S-coded-codiert
Befestigung
M16x1.5
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten