Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Produktausführung
0.30 m, PUR, M12x1, Buchse
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
10.00 m, PUR, M12x1, Buchse
15 m, PUR, M12x1, Buchse
20.00 m, PUR, M12x1, Buchse
25 m, PUR, M12x1, Buchse
30 m, PUR, M12x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt