Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
TPE (PLTC) gelb, 3 m, schleppkettentauglich
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
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
| BCC M314-M314-30-304-LX44T2-030 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-050 | |
|
21,33 EUR
Listenpreis
|
26,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | TPE (PLTC) gelb, 3 m, schleppkettentauglich | TPE (PLTC) gelb, 5 m, schleppkettentauglich |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt