Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
TPE (PLTC) gelb, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Produktausführung
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
0.30 m, TPE, M8x1, Buchse
0.60 m, TPE, M8x1, Buchse
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
1.00 m, TPE, M8x1, Buchse
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
2.00 m, TPE, M8x1, Buchse
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
3.00 m, TPE, M8x1, Buchse
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
5.00 m, TPE, M8x1, Buchse
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
7.00 m, TPE, M8x1, Buchse
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
10.00 m, TPE, M8x1, Buchse
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
15.00 m, TPE, M8x1, Buchse
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Buchse
20.0 m, TPE, M8x1, Buchse
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
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-200 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-200 | |
|
66,04 EUR
Listenpreis
|
48,43 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | TPE (PLTC) gelb, 20 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 20 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt